No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-G647ABBK6JA000Q

AVENTICS™ Filtro, Serie 647 G647ABBK6JA000Q

309,10 €
CANT.:

Descripción del producto

647-ABB-K6J-A00-0Q

Componentes
Filtro
Orificio
G 1
Eficacia de filtración
25 µm
Caudal nominal Qn
4250 l/min
Purga de condensado
manual
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
1.199 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno
Material cartucho de filtro
Polietileno sinterizado
Material purga de condensado
Acero inoxidable

Características

  • The Series 647 railway filters are designed for use with air or inert gases in railway applications
  • Wide temperature range from -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
  • Meets railway specification for fire safety, shock and vibration, and corrosion resistance
  • Particulate and coalescing filters are available
  • Compact, lightweight construction

Documentos y dibujos