AVENTICS-P580AEEC1010A00

AVENTICS™ P580AEEC1010A00

586,80 €
CANT.:

Descripción del producto

580 ETHERCAT MOD STD KIT

Protocolo bus de campo
EtherCAT
Conexión eléctrica tipo
Enchufe (male)
Attacco elettrico tamaño
M12
Conexión eléctrica número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico codificación
Codificado A
Advertencia
Conexión por bus de campo central sin funcionalidad E/S
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.
128
Número máx. de posiciones de la válvula
110
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-10% / +10%
Consumo de corriente electrónica
0.11 A
Tensión de servicio de los actuadores
24 V DC
Corriente total para actuadores
4 A
Tipo de protección
IP65
Diagnóstico
Cortocircuito, Sobretensión
Peso
0.32 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión

Características

  • El tamaño compacto y la flexibilidad permiten colocar más válvulas en un solo armario o se puede usar un armario más pequeño para alojar la misma cantidad de válvulas
  • La pantalla LED integrada muestra los datos de configuración y diagnóstico del sistema para facilitar la puesta en marcha y la configuración
  • No poseen cableado interno, lo cual simplifica el ensamblado.
  • El conector de energía permite quitar la alimentación de salida mientras las entradas y las comunicaciones quedan activas
  • Conexión directa del distribuidor neumático al sistema de control distribuido DeltaV™ de Emerson con plataforma de electronic marshalling a través del nodo CHARM 580
  • Los protocolos admitidos incluyen EtherCAT®, EtherNet/IP™, EtherNet/IP™ DLR, PROFIBUS™ DP, CANopen®, DeviceNet™, IO-Link®* y PROFINET™

Documentos y dibujos