No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412000823

AVENTICS™ Sensor, Serie SN6 R412000823

53,62 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SN6-R2-DB09-024 ATEX 3GD

Montaje indirecto para la serie
TRB, ITS
Tipo de contacto
Reed
Certificados
ATEX
Tipo de protección
IP65
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tensión de conmutación DC, máx.
0.1 A
Tensión de conmutación AC, máx.
0.1 A
Precisión del punto de conmutación
±0,1 mT
LED indicador de estado
Amarillo
Conexión eléctrica 2, tipo
Forma B industria, Enchufe
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 2 polos
Tensión de funcionamiento DC, mín.
21.6 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
26.4 V DC
Tensión de funcionamiento AC, mín.
210 V AC
Tensión de servicio AC, máx.
240 V AC
Resistencia a cortocircuito
Protegido contra inversión de polaridad
Material carcasa
poliéteramida

Características

  • Tipo de contacto: reed
  • ATEX
  • Variante: formulario B, industria
  • 2 pines
  • Resistencia térmica

Documentos y dibujos