No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412003484

AVENTICS™ Conexión de bus de campo opcional con funcionalidad E/S (CMS), diseño B R412003484

1.163,97 €
CANT.:

Descripción del producto

CMS-B-BPDP-24DR

Versión
Acoplador de bus con controlador y entradas
Protocolo bus de campo
PROFIBUS DP
Conexión E/S
24 salidas
Diseño de bus de campo
diseño B
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.
24
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-15% / +20%
Consumo de corriente electrónica
0.12 A
Tensión de servicio de los actuadores
24 V DC
Tipo de protección
IP65
Consumo de corriente máx. bobina individual
0.063 mA
Ampliación de módulo E/S máx.
6
Emisión perturbadora según norma
EN 61000-6-4
Resistencia a interferencias según norma
DIN EN 61131-2, EN 61000-6-2
Orificio Sistema de válvulas
Hembrilla
Orificio Sistema de válvulas
regleta 2,0 mm
Orificio Sistema de válvulas
2x13 polos
Conexión de comunicación 1, Tipo
Enchufe (male)
Conexión de comunicación , Tamaño de rosca
M12
Conexión de comunicación 1, Número de polos
de 5 polos
Conexión de comunicación 1, Codificación
Codificado B
Conexión de comunicación 2, Tipo
Hembrilla (female)
Conexión de comunicación 2, Tamaño de rosca
M12

Características

  • Acoplador de bus con controlador
  • Las conexiones eléctricas están en el mismo lado que las conexiones neumáticas que ahorran espacio
  • Montaje sencillo a través de conectores M12
  • Módulos de entrada digital con conectores M8 o M12
  • Hasta 6 módulos de E/S posibles

Documentos y dibujos