AVENTICS™ Manómetros, Serie PG1-SAS R412003853

16,21 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PG1-ROB-G018-SAS-D40-0-1,6 BAR

Tipo de construcción manómetro
manómetro de tubo elástico, conexión posterior
Normalización
EN 837-1
Clase de calidad
2,5
Conexión de aire comprimido
G 1/8
Diámetro nominal
40 mm
Valor de escala
0.05
Campo d'impiego mín.
0 bar
Zona de utilización máx.
1.2 bar
Gama de indicación min.
0 bar
Gama de indicación max.
1.6 bar
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
1.6 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Color de fondo
Negro
Unidad de la escala principal (exterior)
bar
Color de la escala principal (exterior)
Blanco
Unidad de la escala secundaria (interior)
psi
Color de la escala secundaria (interior)
Gris
Color de la aguja
Blanco
Peso
0.08 kg
Material carcasa
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material mirilla de inspección
Poliestireno
Material rosca
Latón

Características

  • Indicadores de presión de legibilidad excelente en tamaños y versiones diferentes
  • Manómetros disponibles con o sin pantalla de área de trabajo ajustable
  • Manómetros especiales disponibles como la carcasa de acero inoxidable o manómetros llenos de glicerina