No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412004752

AVENTICS™ Amortiguador industrial, Serie SA2-RC R412004752

136,44 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SA2-RC-M010-0006-HA-N

Tipo
SA2-RC
Rosca de fijación
M10x1
Carrera
6 mm
Consumo de energía/carrera máx.
9 Nm
Consumo de energía/hora máx.
21000 Nm
Amortiguación
autocompensador
Fluido
Aceite
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Masa efectiva me mín.
6 kg
Masa efectiva me máx.
280 kg
Fuerza del muelle recuperador mín.
3.5 N
Fuerza del muelle recuperador máx.
8 N
Clase de fijación
Contratuerca
Peso
0.02 kg
Material tubo de cilindro
Acero
Material vástago
Acero inoxidable
Material contratuerca
Acero

Características

  • Amplio rango de productos
  • Alta absorción de energía y vida útil prolongada
  • Protección de superficies mejorada contra la corrosión
  • Tope final integrado

Documentos y dibujos