AVENTICS™ Blocking valve, Series QR1-AAN R412005529

10,58 €
CANT.:

Descripción del producto

QR1-AAN-G014-DA08

Conexión de aire comprimido 1
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1
rosca exterior
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Tipo
válvula de asiento
Conexión de aire comprimido 2
Ø 8
Caudal nominal Qn 1 a la 2
900 l/min
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.02 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material anillo de aflojamiento
Polioximetileno

Características

  • Qn = 280 l/min ... 2000 l/min