AVENTICS-R412006880

AVENTICS™ Serie DDL R412006880

911,73 €
CANT.:

Descripción del producto

CMS-B-BDDL 24EST

Versión
Controlador
Conexión eléctrica tipo
Enchufe (male)
Attacco elettrico tamaño
M12
Conexión eléctrica número de polos
4 polos
Attacco elettrico codificación
Codificado A
Diseño de bus de campo
diseño B
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.
24
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Consumo de corriente electrónica
0.2 A
Tensión de servicio de los actuadores
24 V DC
Tolerancia de tensión de los actuadores
-10% / +10%
Corriente total para actuadores
3 A
Tipo de protección
IP65
Consumo de corriente máx. bobina individual
0.1 mA
Longitud de línea máx.
40 m
Número máx. de usuarios DDL
14
Ampliación de módulo E/S máx.
6
Ampliación de módulo E/S entrada máx.
3
Ampliación de módulo E/S salida máx.
3
Orificio Sistema de válvulas
Hembrilla (female)
Orificio Sistema de válvulas
regleta 2,0 mm
Orificio Sistema de válvulas
3x13 polos
Conexión de comunicación
Enchufe (male)

Características

  • Sistemas Fieldbus distribuidos
  • Alternancia fácil entre protocolos Fieldbus solo mediante el cambio del nodo de bus
  • Se pueden controlar sistemas de válvulas serie LP y HF, reguladores de presión extrema (E/P), módulos de E/S
  • Diagnóstico de canal para análisis de fallos rápido
  • Cable híbrido con alimentación integrada para una instalación sencilla y rápida

Documentos y dibujos