No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412007447

AVENTICS™ Eyector, Serie EBS R412007447

30,74 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

EBS-PI-05-NN-N-N-NN-DA04-DA04-S000

Accionamiento
neumático
Tipo
Eyector
Versión
pilotaje neumático, forma Inline
Ø de las toberas
0.5 mm
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
6 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Conexión de aire comprimido
Ø 4
Conexión de vacío+
Ø 4
Capacidad de aspiración máx.
8 l/min
Consumo de aire con p.ópt.
13 l/min
Vacío máx. con p.ópt
83 %
Nivel de intensidad acústica aspirado
52 dB
Nivel de intensidad acústica aspirando
60 dB
Peso
0.005 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
material tobera
Aluminio

Características

  • Peso optimizado gracias a carcasa de material sintético
  • 6 selecciones de nivel de rendimiento
  • Posibilidad de racor rápido u orificio roscado
  • Volúmenes elevados de vacío y succión
  • Una carcasa con dos tamaños de boquilla
  • Opciones de montaje flexibles
  • Alto rendimiento en dimensiones pequeñas
  • Amplio rango de variantes

Documentos y dibujos