AVENTICS™ Sensor, Serie IN1 R412010426

40,47 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

IN1-PN-M012-030

Normalización
DIN EN 60947-5-2
Certificados
cULus
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
65 °C
Tensión de funcionamiento DC, mín.
10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
30 V DC
Histéresis
5 - 15%, regulable
Variación de temperatura
± 10 %
Ondulación residual
≤ 10 %
Reproducibilidad
≤ 2 %
Lógica de conexión
NA (contacto de trabajo)
LED indicador de estado
Amarillo
Distancia de conmutación máx.
2 mm
Consumo de corriente
10 mA
Corriente permanente
0.2 A
Resistencia a cortocircuito
resistente a cortocircuito, Protegido contra inversión de polaridad
Material carcasa
Latón

Características

  • Tensión de funcionamiento 10 ... 30 V CC
  • para la unidad de bloqueo, serie LU6
  • IP67
  • Pantalla de estado LED