AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie AS1-RGS-...-E11 R412010648

145,14 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AS1-RGS-G014-GAN-100-E11

B10
Advertencia
El cierre E11 se suministra sin llave (llave, véase Accesorios R961403407)., La conexión trasera para manómetro de la válvula reguladora de presión está cerrada con un tapón de cierre, la delantera está abierta. En función de la aplicación del cliente puede ser necesario un segundo tapón de cierre. Pedir por separado (véanse los accesorios).
Componentes
Válvula reguladora de presión
Manómetros
sin manómetro
Posición de montaje
Indiferente
Tipo de regulador
Válvulas reguladoras de presión de membrana
Orificio
G 1/4
Caudal nominal Qn
1000 l/min
Margen de regulación de presión min.
0.5 bar
Margen de regulación de presión max.
10 bar
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Alimentación de aire
a izquierda
Accionamiento
manual
Función de regulador
Con escape secundario
Tipo de regulador
bloqueable
Tipo de cierre
Cierre E11, sin llave
Máx. Ø de manómetro bloqueado
40 mm
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Peso
0.206 kg
Material carcasa
Poliamida
Material placa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Esta serie modular y versátil permite combinar un amplio rango de diversas funciones
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo reducido de energía
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad específicos
  • Montaje simple y baja demanda de mantenimiento

Documentos y dibujos