AVENTICS™ Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS1-FRE-...-E11 R412010650

231,66 €
CANT.:

Descripción del producto

AS1-FRE-G014-GAN-080-PNB-AC-05.00-E11

B10
Advertencia
El cierre E11 se suministra sin llave (llave, véase Accesorios R961403407)., La conexión trasera para manómetro de la válvula reguladora de presión está cerrada con un tapón de cierre, la delantera está abierta. En función de la aplicación del cliente puede ser necesario un segundo tapón de cierre. Pedir por separado (véanse los accesorios).
Componentes
Válvula reguladora de presión con filtro
Recipiente
recipiente de PC sin cesta de protección
Orificio
G 1/4
Caudal nominal Qn
1000 l/min
Eficacia de filtración
5 µm
Purga de condensado
completamente automático, cerrado sin presión
Manómetros
sin manómetro
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Alimentación de aire
a izquierda
Margen de regulación de presión min.
0.5 bar
Margen de regulación de presión max.
8 bar
Tipo de cierre
Cierre E11, sin llave
Tipo
de 1 piezas
Tipo
bloqueable
Alimentación de presión
simple
Posición de montaje
vertical
Tipo de regulador
Válvulas reguladoras de presión de membrana
Función de regulador
Con escape secundario
Máx. Ø de manómetro bloqueado
40 mm
Elemento filtrante
intercambiable
Filtro de volumen de recipiente
16 cm³

Características

  • Esta serie modular y versátil permite combinar un amplio rango de diversas funciones
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo reducido de energía
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad específicos
  • Montaje simple y baja demanda de mantenimiento

Documentos y dibujos