No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412011241

AVENTICS™ Enchufe multipolo, serie CON-MP R412011241

88,90 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-MP-MS/A-DSUB-25-SO/CR

Tipo de conexión
Soldaduras/engarces
Blindaje
no blindado
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Corriente, máx.
3 A
Tipo de protección
IP65
Conexión eléctrica 1
Enchufe
Conexión eléctrica 1
D-Sub
Número de polos
25 polos
Salida de cable
acodado/recto
Salida de cable escuadra
90°/180°
Tensión↩de servicio
24 V
Tensión↩de servicio
DC
Peso
0.042 kg
Material carcasa
Poliamida
Housing material
Polyamide

Características

  • Conectores de enchufe multipolo para automontaje
  • Control de sistema de válvulas, enchufe D-Sub, enchufe C/2

Documentos y dibujos