AVENTICS-R412012755

AVENTICS™ Conexión de bus de campo opcional con funcionalidad E/S (CMS), diseño B R412012755

1.428,65 €
CANT.:

Descripción del producto

CMS-B-BEIP-32DR

B10
Versión
Acoplador de bus con controlador y entradas
Protocolo bus de campo
EtherNet/IP
Conexión E/S
32 salidas
Diseño de bus de campo
diseño B
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.
32
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-15% / +20%
Consumo de corriente electrónica
0.12 A
Tensión de servicio de los actuadores
24 V DC
Tipo de protección
IP65
Consumo de corriente máx. bobina individual
0.063 mA
Ampliación de módulo E/S máx.
6
Emisión perturbadora según norma
EN 61000-6-4
Orificio Sistema de válvulas
Hembrilla
Orificio Sistema de válvulas
regleta 2,0 mm
Orificio Sistema de válvulas
3x13 polos
Conexión de comunicación 2, Tipo
Hembrilla (female)
Conexión de comunicación 2, Tamaño de rosca
M12
Conexión de comunicación 2, Número de polos
de 5 polos
Conexión eléctrica tipo
4 polos, Codificado A, Codificado D, Enchufe (male), M12
Peso
1 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión

Características

  • Acoplador de bus con controlador
  • Las conexiones eléctricas están en el mismo lado que las conexiones neumáticas que ahorran espacio
  • Montaje sencillo a través de conectores M12
  • Módulos de entrada digital con conectores M8 o M12
  • Hasta 6 módulos de E/S posibles

Documentos y dibujos