No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412020591

AVENTICS™ Serie BCC R412020591

187,99 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

BCC-DB-080-039-0CR-AL-G014

Fuelle
de 2 fuelles
Tipo
Cilindro de fuelle con anillo de fijación y tapa
Principio activo
De efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Diámetro de tapa
78 mm
Característica
2 3/4x2
Escuadra basculante admisible max.
25 °
Elevación efectiva máx.
39 mm
Espacio de montaje radial mín.
95 mm
Fuerza min.
800 N
Fuerza max.
2200 N
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Fluido
Aire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a
70 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6 bar
Peso
0.5 kg
Material fuelle
caucho de cloropreno
Material de la tapa
Aluminio

Características

  • Cilindro de fuelles con piezas de conexión desmontables
  • Permite fuerzas altas en espacios de instalación pequeños
  • Permite movimientos angulares y desviación axial

Documentos y dibujos