AVENTICS-R412026165

AVENTICS™ Sensor, Serie SC4 R412026165

60,04 €
CANT.:

Descripción del producto

SC4-PN-M08U-030

Montaje directo para la serie
SSI, MSN, RTC, MSC, TWC, GPC, PRA, UPG
Anchura de ranura
Ranura C 4 mm
Cable
con cable
Tipo de contacto
PNP electrónico
Corriente nominal, estado conectado
< 10 mA
Corriente de reposo (sin carga)
< 4 mA
Histéresis
0,4 mT
Certificados
cULus, Declaración de conformidad CE, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protección
IP65, IP67
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Caída de tensión U con Imáx
≤ 2,5 V
Tensión de conmutación DC, máx.
0.1 A
Frecuencia de conmutación máx.
1000 Hz
Precisión del punto de conmutación
±0,1 mT
Lógica de conexión
NA (contacto de trabajo)
LED indicador de estado
Amarillo
Conexión eléctrica
Enchufe
Conexión eléctrica
M8
Número de polos
De 3 polos
Conexión eléctrica
con tornillo moleteado
Tensión de funcionamiento DC, mín.
10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
30 V DC
Resistencia a cortocircuito
Protegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque
30 g / 11 ms

Características

  • Ranura en C de 4 mm
  • Tipo de contacto: PNP, NPN
  • Certificación UL