AVENTICS-R412027402

AVENTICS™ Charnela trasera MP2-BV, Serie CM1 R412027402

14,85 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MP2-032-GD-AL-ISO15552

Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
32 mm
Cojinete de articulación-Ø
10 mm
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material de los tornillos
Acero