AVENTICS™ Sensor de medición de presión, Serie PE7 R412028727

440,01 €
CANT.:

Descripción del producto

La Serie PE7 de AVENTICS es un sensor de presión en carcasa de acero inoxidable con pantalla táctil a prueba de roturas. Impresiona con su sencillo funcionamiento, gran robustez y diseño compacto.

Señal de salida
PNP, NPN, push-pull, 1 x IO-Link, 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Tipo
electrónico
Tipo
con elemento sensor en base piezoresistiva
Presión de conexión mín/máx
0 bar
Presión de conexión máx
25 bar
Seguridad frente a sobrepresiones
10 bar
Lógica de conexión
NO/NC (regulable)
Resistencia al choque max.
30 g
Resistencia a las vibraciones
5 g (10 - 150 Hz)
Precisión en % (del valor final)
<± 0,5 %
Histéresis
regulable
Medida
Presión relativa
Indicador
OLED
Indicación regulable en
bar, psi, kPa, MPa, mmHg, mmH2O, %
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros, Aceite hidráulico, Líquidos neutros
Certificados
Declaración de conformidad CE, UKCA, RoHS, Conforme a REACH, UL (Underwriters Laboratories)
Conexión eléctrica 2, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 2, número de polos
4 polos
Attacco elettrico 2, codificación
Codificado A
Temperatura ambiente mín.
-25 °C

Características

  • Carcasa de acero inoxidable
  • Pantalla táctil inastillable
  • Operación simple
  • Gran solidez
  • Diseño compacto

Documentos y dibujos