No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412028893

AVENTICS™ Amortiguador industrial, Serie SA1-MA R412028893

551,89 €
CANT.:

Descripción del producto

SA1-MA-M042-0050-N

Tipo
SA1-MA
Rosca de fijación
M42x3
Carrera
50 mm
Consumo de energía/carrera máx.
500 Nm
Consumo de energía/hora máx.
150000 Nm
Amortiguación
regulable
Fluido
Aceite
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Masa efectiva me mín.
100 kg
Masa efectiva me máx.
4000 kg
Fuerza del muelle recuperador mín.
23 N
Fuerza del muelle recuperador máx.
50 N
Velocidad de impacto mín.
0.02 m/s
Velocidad de impacto máx.
6 m/s
Clase de fijación
Contratuerca
Peso
0.55 kg
Material tubo de cilindro
Acero, cromado
Material vástago
Acero inoxidable
Material tope
Acero, cromado
Material contratuerca
Acero, cromado
Material de rascador
Poliuretano

Características

  • Amplio rango de productos
  • Alta absorción de energía y vida útil prolongada
  • Protección de superficies mejorada contra la corrosión
  • Tope final integrado

Documentos y dibujos