No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R414000177

AVENTICS™ Serie BCC R414000177

176,70 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

BCC-SB-175-050-0CR-AL-G012

Fuelle
de 1 fuelle
Tipo
Cilindro de fuelle con anillo de fijación y tapa
Principio activo
De efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimido
G 1/2
Diámetro de tapa
152.5 mm
Característica
6x1
Escuadra basculante admisible max.
20 °
Elevación efectiva máx.
50 mm
Espacio de montaje radial mín.
190 mm
Fuerza min.
4900 N
Fuerza max.
11900 N
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Fluido
Aire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a
70 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6 bar
Peso
1.6 kg
Material fuelle
caucho de cloropreno
Material de la tapa
Aluminio

Características

  • Cilindro de fuelles con piezas de conexión desmontables
  • Permite fuerzas altas en espacios de instalación pequeños
  • Permite movimientos angulares y desviación axial

Documentos y dibujos