No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422004284

AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO10 R422004284

84,18 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

La AVENTICS serie DO/DP ofrece una solución sencilla, fiable y robusta para todas las funciones clásicas de pilotaje con operación eléctrica directa.

Accionamiento
eléctrico
tamaño de construcción
DO10
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
7 bar
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Conexión eléctrica tipo
Hembrilla
Attacco elettrico tamaño
Conector por enchufe industrial
Tipo de protección con conexión
IP50
Principio de obturación
hermetizante suave
Consumo de potencia DC
0.8 W
Duración de conexión
100 %
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.011 kg
Material carcasa
Poliamida

Características

  • Diferentes opciones de conexión posibles
  • El montaje se realiza en regletas de conexiones
  • Amplio rango de tensión
  • Versión ATEX disponible

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos