No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R431004665

AVENTICS™ Serie A-Pilotair® R431004665

114,52 €
CANT.:

Descripción del producto

PILOTAIR-2-CA-1A-W/CAM-DOG

Accionamiento
mecánico
Caudal nominal Qn
1300 l/min
Versión
NC
conexión de aire comprimido salida
1/4 - 18 NPTF
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
13.7 bar
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo
válvula de asiento
Presión de pilotaje mín.
0 bar
Presión de pilotaje máx.
17.3 bar
Presión de entrada máx.
17.2 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
93 °C
Temperatura del medio mín.
-40 °C
Temperatura del medio máx.
93 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Conexión de aire comprimido entrada
1/4 - 18 NPTF
Peso
0.34 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión

Características

  • Qn = 1308,72 l/min
  • Operación manual o mecánica

Documentos y dibujos