No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R480058830

AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R480058830

172,79 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CCL-DA-032-0050-IS-0210022211AB00000-BAS

Normas
ISO 15552
Ø del émbolo
32 mm
Carrera
50 mm
Principio activo
de efecto doble
Amortiguación
Amortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnético
Émbolo con imán
Requisitos ambientales
Norma industrial, apto para alimentos, opcional en ATEX, Protección anticorrosión mejorada
Certificados
opcional en ATEX
Vástago
simple
Rascador
estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
435 N
Fuerza de émbolo durante extracción
507 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Orificios
G 1/8
Rosca del vástago de émbolo
M10x1,25
Longitud de amortiguación
16.5 mm
Energía de amortiguación
4.8 J
Peso 0 mm de carrera
0.61 kg
Peso +10 mm de carrera
0.036 kg
Carrera máx.
1600 mm
Fluido
Aire comprimido

Características

  • Superficies anodizadas y fáciles de limpiar
  • Los rascadores y los lubricantes (NSF-H1) están aprobados para aplicaciones de alimentos
  • Tapas protectoras higiénicas para orificios de montaje no utilizados
  • Disponible en ocho tamaños que cubren diámetros de pistón de 25 mm a 125 mm
  • Posibilidad de elección entre amortiguación elástica o neumática
  • Opción de configuración de conexiones de aire para suministro y escape en el fondo trasero que incrementa la flexibilidad en el diseño del concepto de tuberías del sistema

Documentos y dibujos