AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R480627286

908,12 €
CANT.:

Descripción del producto

ITS-DA-160-0100-1-2-1-1-8-000-00-000-BAS

Normas
ISO 15552
Ø del émbolo
160 mm
Carrera
100 mm
Principio activo
de efecto doble
Amortiguación
Amortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnético
Émbolo sin imán
Requisitos ambientales
Norma industrial, opcional en ATEX
Certificados
opcional en ATEX
Vástago
simple
Rascador
Rascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
11875 N
Fuerza de émbolo durante extracción
12667 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Orificios
G 3/4
Rosca del vástago de émbolo
M36x2
Longitud de amortiguación
46 mm
Energía de amortiguación
160 J
Peso 0 mm de carrera
12.5 kg
Peso +10 mm de carrera
0.21 kg
Carrera máx.
2700 mm
Fluido
Aire comprimido

Características

  • Hasta cinco toneladas pueden ser movidas por un solo cilindro de la Serie ITS (ISO 15552), a través de un gran rango de carrera de solo unos pocos centímetros a 2 700 mm
  • Permite la automatización sencilla y económica de aplicaciones de gran potencia
  • Disponible en diámetros de pistón de 160 mm a 320 mm
  • El sistema de sellado modular permite soluciones personalizadas para aplicaciones específicas que funcionan eficazmente y que minimizan en extremo el mantenimiento
  • Diseño optimizado del material
  • Concepto de amortiguación optimizada: oportunidad de utilizar el elemento de amortiguación elástico o la amortiguación neumática
  • Sensores analógicos de medición de recorrido disponibles

Documentos y dibujos