AVENTICS-R502A1B50MA00F1

AVENTICS™ R502A1B50MA00F1

275,90 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

DIST. 502 5/3 W3 METAL-METAL PLUG-IN MANUAL IMPULSE

B10
Accionamiento
eléctrico
Función de válvula
posición central purgada
Elemento de accionamiento
biestable
Pilotaje
exterior
Caudal nominal Qn
380 l/min
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Tensión↩de servicio
24 V DC
Tolerancia de tensión DC
-15% / +10%
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Principio de obturación
hermetizante metálico
Consumo de potencia DC
1.1 W
Tiempo de conexión típ.
23 ms
Tiempo de desconexión típ.
13 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.169 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión

Características

  • El diseño modular permite una configuración y modificación fáciles
  • La válvula instalada en la sub-base es adecuada para las aplicaciones de pilotaje de válvula en panel
  • El alto caudal, el tamaño compacto y la placa de montaje opcional permiten el uso eficiente del espacio en el armario
  • Compatible con las plataformas de Fieldbus electrónico AVENTICS serie G3 y 580
  • El nodo 580 CHARM es compatible con el sistema de control distribuido DeltaV™ con electronic marshalling

Documentos y dibujos