AVENTICS-SDU500B5

SolaHD™ PN SDU500B5

Descripción del producto

OFFLINE UPS 500VA 230V DIN B-Series

c-ul-us-recognized-component
ce-mark
rohs
fcc-approved
Capacidad (VA/W)
SDU 500B(-5): 500/300; SDU 850B(-5): 850/510
Voltaje de entrada
SDU 500B/850B: 120 VCA; SDU 500B-5/850B-5: 230 VCA
Tiempo de refuerzo típico (minutos, carga completa)
SDU 500B(-5): 4:20; SDU 850B(-5): 1:30
Ruido audible
<40 dBA (a más de 1 metro de la superficie)
Hertz
50 o 60 Hz
Rango del voltaje nominal
120 o 230 VCA
Cantidad de fases
Monofásica
Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a +50 °C
Rango de voltaje de salida
120 o 230 VCA (onda sinusoidal simulada)
Montaje
Montaje en riel DIN TS35/7,5 o TS35/15 o montado en chasis

Características

  • Cumple con la normativa de cRUus, CE, RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones y con la normativa de ODVA
  • Diseño industrial compacto y liviano
  • Puerto de comunicaciones para protocolos Ethernet industriales opcionales o tarjetas de comunicación discretas
  • Puerto de comunicación USB
  • Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento y capacidad de inicio frío
  • Capacidades de encendido/apagado remoto
  • Salida de onda sinusoidal simulada
  • Se incluyen software y cables para una fácil instalación
  • Soportes de montaje en panel/pared (opcionales)

Documentos y dibujos