No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-SPD50K

Dispositivos de protección contra sobretensiones serie SPD50K de SolaHD™

Descripción del producto

La serie SPD50K ofrece protección frente a descargas fácilmente monitorizadas. Puede instalarse mediante NPT de 3/4", rail tipo DIN o montaje en soporte en cualquier lugar de cualquier sistema de distribución eléctrica; en el lado de línea o en el lado de carga del seccionador principal. El LED es visible desde múltiples lados y ángulos para permitir una mejor visualización del estado desde cualquiera de las opciones de montaje triple. El sistema de diagnóstico visual que incorpora el SPD50K es fácil de ver y de diagnosticar. Cuando el LED verde es visible, el dispositivo de protección está bien y funciona correctamente. Cuando el LED verde se apaga, el equipo debe ser sustituido y se oye una alarma sonora.

Productos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
:
SolaHD™ PN SPD50K10S
Certificaciones
UL
Hertz
47-63 Hz
Carcasa
NEMA 4X Polycarbonate
Tipo de elemento
Made to Stock
disponibilidad
Certificaciones
Hertz
Carcasa
Tipo de elemento
disponibilidad
UL
47-63 Hz
NEMA 4X Polycarbonate
Made to Stock
SolaHD™ PN SPD50K27Y
Certificaciones
UL
Hertz
47-63 Hz
Carcasa
NEMA 4X Polycarbonate
Tipo de elemento
Made to Stock
disponibilidad
Certificaciones
Hertz
Carcasa
Tipo de elemento
disponibilidad
UL
47-63 Hz
NEMA 4X Polycarbonate
Made to Stock
SolaHD™ PN SPD50K48D
Certificaciones
UL
Hertz
47-63 Hz
Carcasa
NEMA 4X Polycarbonate
Tipo de elemento
Made to Stock
disponibilidad
Certificaciones
Hertz
Carcasa
Tipo de elemento
disponibilidad
UL
47-63 Hz
NEMA 4X Polycarbonate
Made to Stock
Clasificación A/C
20 kAIC
Hertz
47-63 Hz
Rango de voltaje de entrada
120/240V, 208Y/120V, 480Y/277V, 240V, 480V, 600Y/347V, 600V
Temperatura de funcionamiento
Indicador del estado
Indicadores de estado LED rojos/verdes, alarma sonora
Montaje

Características

  • UL
  • Una corriente nominal pico de 50 000 amperios ofrece una protección en todos los modos contra transitorios severos
  • Bajos niveles de fijación, para ofrecer una protección más efectiva
  • Inominal probado por UL 1449: 20 kA
  • LED indicador de estado y alarmas audibles
  • Opciones de instalación de montaje triple

Documentos y dibujos