La AVENTICS serie TU1 ofrece un amplio rango de materiales plásticos y colores que se adaptan a sus aplicaciones de tuberías y que identifican fácilmente el circuito neumático. Las tuberías TU1 son aptas para cadenas de arrastre y ofrecen una amplia gama de entornos de trabajo que incluyen versiones para la industria alimenticia.
Recomendado |
Espesor de la pared
|
1 mm
|
Longitud
|
100 m
|
Material de la tubería
|
Polytetrafluorethylene
|
Presión máx. de trabajo a 20 °C
|
12 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Espesor de la pared
|
2 mm
|
Longitud
|
25 m
|
Material de la tubería
|
Polyester polyurethane
|
Presión máx. de trabajo a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Espesor de la pared
|
2.5 mm
|
Longitud
|
25 m
|
Material de la tubería
|
Polyester polyurethane
|
Presión máx. de trabajo a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Espesor de la pared
|
2.5 mm
|
Longitud
|
100 m
|
Material de la tubería
|
Polyester polyurethane
|
Presión máx. de trabajo a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Espesor de la pared
|
2 mm
|
Longitud
|
25 m
|
Material de la tubería
|
Polyester polyurethane
|
Presión máx. de trabajo a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Espesor de la pared
|
2 mm
|
Longitud
|
100 m
|
Material de la tubería
|
Polyester polyurethane
|
Presión máx. de trabajo a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Espesor de la pared
|
2.5 mm
|
Longitud
|
25 m
|
Material de la tubería
|
Polyester polyurethane
|
Presión máx. de trabajo a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Espesor de la pared
|
2.5 mm
|
Longitud
|
100 m
|
Material de la tubería
|
Polyester polyurethane
|
Presión máx. de trabajo a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Espesor de la pared
|
2 mm
|
Longitud
|
25 m
|
Material de la tubería
|
Polyester polyurethane
|
Presión máx. de trabajo a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Espesor de la pared
|
2.5 mm
|
Longitud
|
25 m
|
Material de la tubería
|
Polyester polyurethane
|
Presión máx. de trabajo a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Recomendado |
Industria
|
Industrial
|
Tipo de accesorio
|
Pipe cutter
|
Serie del producto
|
Tube Accessories
|
Envío inmediato disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Industria
|
Industrial
|
Tipo de accesorio
|
Pipe cutter
|
Serie del producto
|
Tube Accessories
|
Envío inmediato disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Industria
|
Industrial
|
Tipo de accesorio
|
Pipe cutter
|
Serie del producto
|
Tube-Accessories
|
Envío inmediato disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Al seleccionar un nuevo país o región, el o los producto(s) pueden no estar disponibles, y los artículos serán eliminados de su carro de compras. Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.