AVENTICS-P-Vibratory hopper NVD

Tolva vibratoria AVENTICS™ serie NVD

Descripción del producto

La tolva vibratoria AVENTICS NVD es una solución de alto rendimiento para la alimentación eficiente y precisa de piezas en sistemas de automatización. Se integra perfectamente en la línea de producción, ya que ofrece funciones avanzadas y adaptabilidad para diversos componentes. La tolva vibratoria AVENTICS NVD está diseñada con tecnología de vanguardia y materiales duraderos, lo que garantiza un rendimiento fiable y constante. Gracias a sus controles intuitivos y funciones inteligentes, esta tolva permite un funcionamiento perfecto y tareas precisas de manipulación de piezas. Lleve su capacidad de automatización al siguiente nivel con AVENTICS y consiga una eficiencia de alimentación y una productividad óptimas en sistemas de manipulación.

Características

  • Vaciado completo hasta la última pieza
  • Capacidad de llenado de 5 l hasta 40 l
  • Peso de llenado de hasta 20 kg

Documentos y dibujos