No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Baumann-P-51000

Válvula de control de bajo caudal y alta presión 51000 Baumann™

Descripción del producto

La válvula de control Baumann 51000 se ha diseñado de manera óptima para las aplicaciones de control de alta presión y bajo caudal exigentes que suelen encontrarse en laboratorios y plantas piloto. Los montajes de las válvulas NPS 1/4 o 1/2 son estándar, ya sea para acero inoxidable fundido o aleación de níquel N10276. Ofrecemos también construcciones con otras aleaciones de alto níquel.

Certificaciones
PED, CUTR, ATEX
Servicio crítico
Caudal bajo
Características del caudal
Isoporcentual modificado
Material
Inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
3000 psi CWP
Tipo de conexión de proceso
Roscada
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/4, NPS 1/3
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • En tamaño compacto.
  • Apto para fluidos adhesivos y atmósferas corrosivas.
  • Cuerpo de acero inoxidable fundido en tamaños de 1/4 y 1/2 pulgada o barra de aleación de níquel N10276. Otras aleaciones disponibles.
  • Cierre clase VI con asiento blando disponible. Hasta 207 barg (3000 psig) a 370° C (1000 °F).
  • Diseño robusto de bonete atornillado.
  • Amplio rango de capacidad de caudal. Rangos de Cv de clasificación máxima de 0,00013 a 2,5 (0,0002 a 2,16 Kv)
  • Actuador resistente a la corrosión.
  • Disponible sin posicionador para aplicaciones de fallo abre o fallo cierra.

Documentos y dibujos