Sistema hidráulico de protección de cabezal de pozo lineal PressureGuard Bettis

Descripción del producto

El sistema PressureGuard es un sistema de protección hidráulico para sistemas de paradas de emergencia (ESD), confiable en aplicaciones de válvulas de cierre rápido que se encuentran en cabezales de pozos petroleros y árboles de navidad.

Características

  • Adaptable para uso con los sistemas SCADA
  • Proporciona funcionamiento confiable de las válvulas cuando la fuente de alimentación externa es inestable o no está disponible.
  • Adaptable a las válvulas de cuarto de vuelta o lineal
  • Diseño modular de fácil mantenimiento
Fuente de alimentación
Hidráulica
Tipo de producto
Accesorios
Accionamiento
Lineal
Certificaciones
Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU sobre la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado
Tipo de válvula
De compuerta