Branson-P-2000Xea Ultrasonic Welder

Soldadora ultrasónica 2000Xea Branson

Descripción del producto

Diseñada para cubrir una amplia gama de aplicaciones, la 2000Xea facilita las soldaduras en modo tiempo, modo pico de potencia y modo energía. Con control digital de amplitud con obtención de perfiles de amplitud patentada de Branson, la 2000Xea permite la optimización digital de la receta de soldadura.

Accionamiento
Neumático
Nivel de control
ae
Tamaño del cilindro
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25
Interfaz de datos
USB, Ethernet
Frecuencia
15, 20, 30, 40 kHz
Potencia de salida
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Interfaz del usuario
Pantalla táctil, LCD
Modos de soldadura
Tiempo, energía, pico de potencia, detección de tierra

Características

  • Soldadura por tiempo, energía, pico de potencia o detección de tierra
  • Control digital de amplitud con obtención de perfiles de amplitud patentada.
  • Disponible en 15, 20, 30 y 40 kHz.
  • Pantalla táctil VGA opcional
  • Sintonizador automático digital con memoria para sintonización automática y almacenamiento de la frecuencia al finalizar cada ciclo de soldadura.
  • Tiempo de rampa de inicio programable.

Documentos y dibujos