Branson-P-Bransonic CPXH8800

Baño digital Bransonic® CPXH 8800 Branson

Descripción del producto

El baño digital Bransonic® CPXH es el baño por ultrasonido más avanzado que hemos creado a la fecha. Incluye los beneficios de la limpieza térmica, con la capacidad de establecer temperaturas de 20 °C/68 °F a 69 °C/156,6 °F.

Tamaño total
24" largo x 18" ancho x 14,5" prof.
Tamaño del tanque
19,5" largo x 11,5" ancho x 6" prof.
Peso
26 libras
Frecuencia
40 kHz

Características

  • Desgasificación: se puede configurar hasta 99 minutos
  • Temporizador: se puede configurar hasta 99 minutos o ejecutarse continuamente
  • Tecnología de adaptación automática
  • Panel de control de torre digital
  • Modo de apagado automático

Documentos y dibujos