Branson-P-Bransonic M3800

Baño mecánico Bransonic® M 3800 Branson

Descripción del producto

El baño de limpieza por ultrasonido Bransonic® M es el baño mecánico por ultrasonido líder. Está diseñado para lograr control, durabilidad y confiabilidad en distintas aplicaciones. Todos los baños Bransonic® pueden usarse adicionalmente para separación de celdas, preparación de muestras y desgasificación de líquidos.

Tamaño total
16" largo x 12" ancho x 14,5" prof.
Tamaño del tanque
11,5" largo x 6" ancho x 6" prof.
Peso
12 libras
Frecuencia
40 kHz

Características

  • Transductores industriales de 40 kHz
  • Temporizador mecánico de 60 minutos (puede configurarse para que se ejecute de forma continua)
  • Panel de control de torre
  • Drenaje con salida incorporada (½ y ¾ de galón) o drenaje de montaje lateral

Documentos y dibujos