Branson-P-HH-42A Hot Plate Welder

Branson HH42A

Descripción del producto

Unión de plásticos flexible sin contacto para alta resistencia y para piezas geométricas complicadas

Máx. abertura superior/inferior
737 mm
Máx. Carrera de presión
407 mm
Máx. Carrera de la platina caliente: entrada/salida
686 mm
Número de controladores de calor, estándar
3
Peso
Aprox. 3 864 kg
Mín. Presión del aire
552 kPa (80 psi)
Accionamiento
Hidráulico
Protocolo de comunicación
EtherNet/IP
Interfaz de datos
Red Lion Data Station Plus

Características

  • Logix compacto Allen Bradley con HMI de pantalla táctil a color
  • Puertas de seguridad con interbloqueo que ofrecen una protección total
  • Construcción para trabajos pesados, sistemas de cojinetes THK
  • Inicio de ciclo automático
  • Controladores de temperatura digital
  • Controladores de temperatura de zona independientes, cantidad basada en el modelo individual
  • Transductor de desplazamiento lineal para posición de la platina y del carro
  • Válvulas hidráulicas proporcionales