Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
La soldadora por vibración Branson Mini II de Emerson es un sistema completo de ensamble de plásticos para soldar piezas termoplásticas pequeñas o de forma irregular.
Vibrador electromecánico simple, sin mantenimiento, con una sola parte móvil y sin superficies de rodamiento que lubricar o que se desgasten.
La amplitud ajustable con un lazo de retroalimentación asegura una amplitud constante durante todo el ciclo de soldadura.
La frecuencia ajustable permite la máxima flexibilidad en el peso del accesorio.
Fácil acceso a los controles de proceso situados en la parte delantera de la máquina.
Seguridad para el operador gracias a los botones de arranque suave (con función antiataduras) y al botón de parada de emergencia.
100%+ utilización de la superficie de montaje de la mesa de elevación.
La mesa de elevación de velocidad variable se desplaza a aproximadamente 10 pulgadas/segundo (254 mm/segundo).
Diseñada para capacidades de manejo de materiales. Los paneles de fácil extracción proporcionan acceso para una mayor integración en el manejo de materiales.
Luz de trabajo interior para una mejor visibilidad del área de trabajo.
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.