Branson OMNI 1620 Cleaning System

Descripción del producto

El sistema de limpieza OMNI de Branson es un sistema de limpieza y enjuague ultrasónico completamente configurado con un secador incorporado.

Tamaño del tanque de trabajo
16” x 20” x 16” profundidad
Material del recipiente del proceso
316L templado brillante
Tamaños del drenaje
3/4" NPT
Temperatura del tanque de limpieza
Ambiente a 160° F
Velocidad del caudal de recirculación:
1-3 GPM
Retención del filtro
10 micrones
Salida ultrasónica
1000 vatios/recipientes
Calor del secador
6 000 vatios
Caudal de aire del secador
550 cfm
Temperatura del secador
Máximo 250° F
Voltaje de entrada
208-240 V, CA, 35 amperios, 3 fases

Características

  • Interfaz de usuario conveniente y fácil de usar: control de PLC para mayor funcionalidad, confiabilidad y seguridad incluyendo una pantalla táctil para comodidad del usuario.
  • Generadores de la serie S8000 de Branson: ambos recipientes ultrasónicos (de lavado y primer enjuague) son alimentados por dos generadores ultrasónicos integrados S8342 como estándar.
  • Small footprint and convenient working height design - The power supplies are integrated to save floor space.
  • Lockable protection for process parameter setting - Allows all dwell times and temperature settings to be secured by password.
  • Low voltage controls for safety - 26VDC controls and a lockable main power disconnect switch are included
  • 318L stainless steel tanks - For maximum durability and lifespan
  • Standard pump and filter - Extend cleaning bath life