Verifique las posiciones de su actuador marítimo con total precisión. Damcos ofrece un indicador de posición directa (DPI), un indicador de caudal de dirección (DFI) y un indicador de posición volumétrica (VPI), todos diseñados para ajustarse al programa de Damcos. Todos los tipos de indicadores están disponibles para las aplicaciones de encendido/apagado. También se utilizan DPI y VPI con compensación de presión y de temperatura en aplicaciones analógicas.