DeltaV-P-Cabinet Template

Placa de identificación del gabinete DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ cabinet nameplate holder is 14.05in w x 2.5in h and made of high-quality, injection molded plastic with a polished chrome and black finish. The nameplate holder comes ready to mount with a diecut adhesive backing and also through holes for mounting with optional fasteners. The DeltaV nameplate holder and insert provides an economical and standardized method to use for labeling and identifying DeltaV equipment cabinets.

Documentos y dibujos

Características

  • Etiquetas estandarizadas para gabinetes de equipos DeltaV™
  • Construido con plástico moldeado por inyección de alta calidad
  • El inserto tiene espacio para tres líneas de información
  • El inserto se puede colocar y extraer fácilmente si es necesario