DeltaV-P-CTO DCS Smart Junction Boxes

Gabinetes de campo para DeltaV DCS

Descripción del producto

Los gabinetes de campo para DeltaV DCS proporcionan una solución prediseñada y totalmente certificada (CE, IECEx, ATEX, Clase 1 División 2, NEPSI, CCC) para una ejecución del proyecto más rápida y menores costos de instalación. Los gabinetes de campo para DeltaV DCS son productos probados en fábrica con el sistema de CHARM E/S del DCS DeltaV listos para instalarse en el campo. El marshalling electrónico del DCS DeltaV elimina las tareas tradicionales de diseño de E/S y permite que el cableado de campo comience mucho antes de que se completen las estrategias de control. Los gabinetes de campo para DeltaV DCS están diseñadas para ubicaciones ordinarias, áreas clasificadas y entornos exigentes, desde temperaturas extremas hasta gases corrosivos.

ce-mark
IECEx
iec-ex
csa-listed
Material
Compartimento de acero inoxidable SS304 (316L opcional) de 2 mm de espesor
Dimensiones
96 E/S - 915 mm (ancho) x 1220 mm (alto) x 475 mm (profundidad)
Acceso
Parte delantera: Puerta única, bisagra del lado izquierdo
Categoría de protección
IP66/IP64: NEMA/TIPO 4X
Entrada de cables
Placa del prensaestopas individual inferior (espesor 3 mm) (prensaestopas y módulos de tránsito opcionales)
Peso
≈165 kg (puede variar según el hardware agregado por selección de opción)
Requisitos de alimentación
Distribución redundante por medio de terminales (interruptor principal opcional)
120 VCA 50/60 Hz (solo Norteamérica: cCSAus - Haz). Ubic. :Clase 1 Div. 2, Ubicación ordinaria)
100-120 VCA 50/60 Hz
220-240 VCA 50/60 Hz

Configurado con unos de los siguientes sistemas de fuente de alimentación interna:
2 x 10 A y distribución completa redundante (primaria y secundaria) de 24 VCC
2 × 20 A y distribución completa redundante (primaria y secundaria) de 24 VCC
Red de control
Configurado con uno de los siguientes sistemas de red de control:
Modo de la FO individual redundante con convertidor de medios
Multimodo de la FO redundante con convertidor de medios
Cobre redundante (RJ45)
Recuento/tipo de E/S
Hasta 96 CHARM con E/S
DCS - CIOC con sin IS, CHARM con IS E/S
Módulo CHARM Gateway para Dist. Solución CHARM
Placa de identificación
Puerta exterior: plástico grabado con láser
Especificación del entorno
Instalación a la intemperie
–20 a +36 °C (–4 a +96,8 °F) Válvula ASCO de área segura
–20° C a +50° C (4 a +122° F)
–40° C a +50° C (–40 a +122° F)
–20° C a +55° C (–4 a +131° F) (solo para IECEx, ATEX, CE)
Humedad relativa
5-95 % (no condensado)
Certificación mundial
Mundial: IECEx
Europa: Zona 2 - ATEX, CE,
Norteamérica: cCSAus - Haz. Ubic.: Clase 1 Div. 2, Ubicación ordinaria,
China: Zona 2, 22, NEPSI, CCC
Impactos
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Características

  • Ofrece marshalling electrónico por medio de la tecnología CHARM
  • Reduce el espacio utilizado por el sistema
  • Elimine los tramos de cables de E/S
  • Paquete completamente documentado
  • Reduce significativamente la ingeniería de diseño del gabinete