DeltaV-P-Monitor and Control Software

Software de monitorización y control DeltaV™

Descripción del producto

DeltaV™ Monitoring and Control Software uses standard IEC61131-3 control languages, as well as FOUNDATION™ fieldbus function blocks to support strategy development. The DeltaV system provides you with a real-time database where you can store third-party data for use anywhere within the DeltaV system. You can display, trend, alarm and even use it in control strategies. DeltaV Monitoring and Control Software features class-based configuration, advanced unit management and advanced control.

Hardware
Controladores MD, MD Plus, MX, SD o SX
Capacidad, etiquetas SCADA, etiquetas de señal del dispositivo
25 000 por estación de trabajo, 30 000 por sistema
Fuente de datos
E/S clásica (AI, AO, DI, DO), HART (AI, AO), FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP, AS-i bus, DeviceNet, Serial, OPC

Características

  • Utiliza lenguajes de control IEC61131-3
  • Funcionalidad FOUNDATION Fieldbus integrada
  • Incluye diseño de estrategias de control para satisfacer los requisitos de su aplicación
  • Es sencillo agregar capacidad y funcionalidad de control
  • Realiza cálculos con datos de fuentes externas
  • Permite proteger y ocultar estrategias de control
  • Incluye la configuración basada en clases
  • Ofrece gestión de unidades avanzada (AUM) y control avanzado

Documentos y dibujos