DeltaV-P-SE3008

Controlador SQ serie S DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ controllers provide communication and control functions and integrate field devices and the other nodes on the control network. The SX and SQ controllers provide a choice to match the controller capacity to the requirements of the process. They also provide new ease of use features that eliminate mounting screws and accelerate cabinet assembly.

Límite DST
750
Etiquetas SCADA
3200
Valores de datos máx. enviados
2000/segundo
Valores de datos máx. recibidos
250/segundo
Nodos máx. del cliente no solicitados
64
Velocidades de ejecución del módulo
100 mseg, 200 mseg, 500 mseg, 1 seg, 2 seg, 5 seg, 10 seg, 30 seg, 60 seg
Memoria de usuario
48 MB
Protección de fusibles (interna)
3,0 A, fusibles no reemplazables
Disipación de alimentación
5,0 W típica, 7,0 W máxima
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 2 a 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 a 150 Hz

Características

  • Admite todas las funciones que se esperan del sistema DeltaV™: asignación de direccionamiento automático, detección de E/S automática
  • Tiene capacidad para redundancia 1:1 de disponibilidad creciente
  • El hardware de la serie S se ha rediseñado para agilizar la ejecución del proyecto
  • Los controladores son fáciles de configurar
  • El nuevo diseño ofrece mejoras de instalación y mayor solidez, además de seguir usando el mismo procesador y sistema operativo de uso comprobado en el campo
  • Los controladores serie S poseen capacidades de E/S altamente distribuibles con el marshalling electrónico basado en el CHARM

Documentos y dibujos