DeltaV-P-SE4026

Módulo 2 de E/S virtuales serie S DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ S-series Virtual I/O Module 2 (VIM2) provides nonintrusive simulation of the DeltaV S-series I/O Cards and digital bus field devices for process simulation when used with Emerson's Mimic Simulation Software. DeltaV control strategies and system configurations can be fully tested with this powerful simulation interface. The VIM2 also provides an interface to Ethernet I/O networks and devices that use e.g. the Modbus TCP or Ethernet/IP protocol drivers.

Requerimiento de alimentación
Proporcionada por el suministro de alimentación del sistema a través de portadores de alimentación/controlador de 2 espacios
Corriente máxima
1,4 A a 5 VCC
Protección de fusibles (interna)
3,0 A, fusibles no reemplazables
Disipación de alimentación
5,0 W típica, 7,0 W máxima
Memoria de usuario
48 MB
Montaje
En la ranura derecha del portador de alimentación/controlador
Dimensiones
4,1 cm ancho x 19,9 cm alto x 14,0 cm prof.
Temperatura de funcionamiento
De 0 a 60° C (32 a 140° F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Características

  • Ofrece una simulación completamente no intrusiva de todos los módulos de E/S serie S DeltaV™
  • Ofrece simulación de todos los buses digitales DeltaV™ y de bloques funcionales FOUNDATION Fieldbus
  • Ofrece una simulación completa de hasta 64 módulos de E/S DeltaV™ por controlador
  • Emula cuatro tarjetas seriales DeltaV™ y admite hasta 128 conjuntos de datos de tarjetas seriales de información, de hasta 128 dispositivos de red en simplex y 256 en instalaciones simplex dobles, además de 16 dispositivos en instalaciones redundantes
  • La asignación de direcciones IP configurable por el usuario permite utilizar VIM2 en prácticamente cualquier entorno de planta, más allá del esquema de conexión en red
  • VIM2 es fácil de usar y está bien integrado en el sistema DeltaV™
  • La aplicación VIMNet Explorer ofrece la capacidad plug and play para que la instalación de VIM2 sea fácil e intuitiva
  • El diseño avanzado de VIM2 ofrecerá años de uso ininterrumpido

Documentos y dibujos