No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4301T02

CHARM DI Detección de bajo nivel (contacto seco) de 24 VCC DeltaV™

Descripción del producto

A digital input Characterization Module (CHARM) for 24 V DC Dry Contacts.

Tipos de sensores
Contactos secos de 24 VCC
Nivel de detección para encendido
> 2,25 mA (<5,3 kΩ)
Nivel de detección para apagado
< 1,75 mA (>8,2 kΩ)
Impedancia del canal
4,8 kΩ
Voltaje húmedo
22,5 voltios (±5%), corriente limitada a 12,5 mA nominales
Protección del circuito de campo
Circuito de limitación de corriente de 12,5 mA, cableado de campo desconectado
Req. de alimentación CHARM
22 mA máx. a 24 VCC
Disipación de calor CHARM
0,33 W
Capacidad de detección de fallas
Cortocircuito garantizado: <100 Ω, buen estado garantizado: 400 Ω a 40 kΩ, circuito abierto garantizado: > 75 kΩ
Tipo de canal configurable
Entrada discreta: contacto seco o sensor de estado discreto cambiante <2 Hz, recuento de pulsos: tren de pulsos de 0,1 Hz a 10 KHz, ancho de pulsos mín. de 50 µseg

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes de marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes de marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas