No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4301T05

CHARM DI Plus aislado de 120 VCA DeltaV™

Descripción del producto

An isolated, 120 V digital input Characterization Module (CHARM).

Nivel de detección para encendido
> 84 VCA
Nivel de detección para apagado
> 34 VCA
Corriente húmeda
10 mA a 120 VCA
Impedancia de entrada
12 kΩ (aprox.)
Voltaje máximo de entrada
130 VCA
Frecuencia
50/60 Hz
Aislamiento
Cada canal está ópticamente aislado del sistema a 250 VCA
Tipos de canales configurables
Entrada discreta: contacto seco o sensor de estado discreto cambiante <2 Hz, recuento de pulsos: tren de pulsos de 0,1 Hz a 10 Hz
Req. de alimentación CHARM
12 mA máx. a 24 VCC
Disipación de calor CHARM
1,3 W
Protección del circuito de campo
Fusible externo recomendado en la fuente de alimentación, cableado de campo desconectado

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas