No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4302T01

CHARM DO de lado superior de 24 VCC DeltaV™

Descripción del producto

A high-side digital output Characterization Module (CHARM) for 24 V DC Solenoid coils.

Tipo de dispositivo
Bobinas de solenoide de 24 VCC
Clasificación de salida en estado encendido
100 mA continuo a 24 VCC
Corriente de fuga en estado apagado
1 mA máximo
Detección de falla de línea
Cortocircuito garantizado: carga de <50 Ω, buen estado garantizado: carga de 240 Ω a 10 kΩ, circuito abierto garantizado: > carga de 20 kΩ
Comportamiento de salida configurable
Salida momentánea, salida de pulsos continua, prueba de errores de línea
Tiempo de prueba de fallas de línea
200 µseg
Protección del circuito de campo
Circuito de limitación de corriente de 200 mA, cableado de campo desconectado
Req. de alimentación CHARM
116 mA máx. a 24 VCC - Bloque de terminales estándar, 24 mA máx. a 24 VCC - Bloque de terminales de salida de relé
Disipación de calor CHARM
Tren de impulsos 0,1 Hz a 10 KHz, ancho de pulsos mín. 50 µseg

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas