Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
1,0 A continua (corriente de entrada de 2 A durante < 100 mseg)
Corriente de fuga en estado apagado
1 mA máximo
Comportamiento de salida configurable
Salida momentánea, salida de pulsos continua
Aislamiento
El canal de salida está aislado galvánicamente y se prueba en fábrica con 1000 VCC
Protección del circuito de campo
Circuito limitante de corriente 4 A (cortocircuito) con desconexión térmica, restablecimiento automático. Cableado de campo desconectado. Fusible externo recomendado en la fuente de alimentación
Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas