No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SS4301T07

CHARM LS DI aislado de 24 VCC DeltaV™

Descripción del producto

An isolated, LS (Logic Solver) Digital Input Characterization Module (CHARM) for 24 VDC Dry Contacts.

Nivel de detección para encendido
>10 VCC
Nivel de detección para apagado
< 5 VCC
Impedancia de entrada
4 KW
Corriente húmeda
6 mA a 24 VCC
Protección del circuito de campo
Fusible externo recomendado en la fuente de alimentación, cableado de campo desconectado
Req. de alimentación CHARM
8 mA máx. a 24 VCC
Disipación de calor CHARM
0,32 W
Aislamiento
Aislado galvánicamente y probado en fábrica a 1000 VCC
Tipo de canal configurable
Contacto seco o sensor de estado discreto cambiante <2 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas