No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SS4302T05

CHARM LS de alimentación de 24 VCC DeltaV™

Descripción del producto

A LS (Logic Solver) Power Characterization Module (CHARM) for 24 VDC Power outputs.

Tipo de dispositivo
Salida de potencia de 24 VCC
Nivel de detección para encendido
>10 VCC
Nivel de detección para apagado
< 5 VCC
Aislamiento
El circuito de lectura del estado de retorno está aislado ópticamente y probado en fábrica con 1000 VCC. La potencia de salida no está aislada del punto de inyección.
Protección del circuito de campo
Fusible de 2 amperios ubicado en el bloque de terminales de alimentación inyectada por fusible, cableado de campo desconectado
Req. de alimentación CHARM
8 mA máx. a 24 VCC
Req. de alimentación inyectada
1,01 amperios máx. a 24 VCC
Disipación de calor CHARM
0.32 W

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas