No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8110-DI-DC

Entrada digital de 8 canales PAC8000, sin aislamiento de 24 VCC, módulo energizado

Descripción del producto

Entrada digital de 8 canales PAC8000, sin aislamiento de 24 VCC, módulo energizado

Referencia
8110-DI-DC
Recuento, tipo y velocidad de entrada
8 puntos; fuente; 2 ~ 512 mS
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado
Dispositivos de campo de 24 VCC - umbral de entrada definido por el usuario
Consumo de corriente
Tipo 35 mA., 55 mA máx.
Capacidades especiales
Opción de recuento de pulsos

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de Módulo de Interfaz de Autobús (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el Controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y los terminales de campo, y transporta la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Devoluciones comunicadas internamente
  • Opción de recuento de pulsos
  • Se requiere potencia de campo de embarrados de 24 VCC

Documentos y dibujos